ADP667
不推荐用于新设计+5 V固定或可调输出、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- Low-Dropout: 150 mV @ 200 mA
- Low Power CMOS: 20 µA Quiescent Current
- Shutdown Mode: 0.2 µA Quiescent Current
- 250 mA Output Current
- Pin Compatible with MAX667
- Stable with 10 µF Load Capacitor
- Low Battery Detector
- Fixed +5 V or Adjustable Output
- +3.5 V to +16.5 V Input Range
- Dropout Detector Output
ADP667是一款低压差精密稳压器,可以提供最大250 mA的输出电流。无附加外部元件时,它可以用来提供一个+5 V固定输出;使用两个外部电阻时,可用来提供+1.3 V至+16 V范围内的可调输出。固定或可调工作模式通过SET输入自动选择。该器件的静态电流低至20 µA,并且具有待机或关断模式(0.2 µA),因而特别适合电池供电系统。100 µA电流时,压差仅为5 mV,因此该器件能以极小的动态余量工作,并延长电池的使用寿命。输出电流更高时,压差仍然很低, 200 mA电流时压差仅增大至150 mV。输入电压范围很宽,为3.5 V至16.5 V。
其它特性包括一个压差检测器和一个低电源电压/电池电量监控比较器。当电压调节失效时,压差检测器可以用来发出相关信号,而低电池电量检测器则可以用来监控输入电源电压。
ADP667是MAX667的引脚兼容替代产品,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚DIP和窄体表面贴装(SOIC)两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP667ANZ | 8-Lead PDIP | ||
ADP667ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADP667ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP667ANZ | 量产 | |
ADP667ARZ | 量产 | |
ADP667ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADP667ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7112 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论