ADP3650
量产双通道自举式12 V MOSFET驱动器,内置输出禁用功能
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 一体化同步降压驱动器
- 自举式高端驱动
- 一个PWM信号产生两个驱动信号
- 防交叉传导保护电路
- OD 引脚可禁用驱动器输出
ADP3650是一款双通道、高压MOSFET驱动器,针对驱动非隔离同步降压功率转换器中的两个开关,即驱动两个N沟道MOSFET进行了优化。各驱动器均能驱动3000 pF负载,传播延迟为45 ns,转换时间为25 ns。其中一个驱动器可以自举,专为处理与浮动高端门极驱动器相关的高压压摆率而设计。该器件内置交叠驱动保护功能,用来防止外部MOSFET中的直通电流。
OD引脚可同时关闭高端和低端MOSFET,以防止系统关断期间输出电容快速放电。
ADP3650的额定温度范围为−40°C至+85°C,提供8引脚SOIC_N和8引脚LFCSP两种封装。
应用
- 电信和数据通信网络
- 工业和医疗系统
- 终端负载转换:存储器、DSP、FPGA、ASIC
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP3650JCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP3650JRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADP3650JRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADP3650JCPZ-RL | 量产 | |
11月 9, 2010 - 10_0304 ADP3650 Data sheet specification change |
||
ADP3650JCPZ-RL | 量产 | |
ADP3650JRZ | 量产 | |
ADP3650JRZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADP3650JRZ | 量产 | |
ADP3650JRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论