ADP3623

量产

高速、双通道、4 A MOSFET驱动器,具有反相A/B输入引脚,4.5V

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 与业界标准兼容的引脚排列
  • 高电流驱动能力
  • 精密阈值关断比较器
  • 欠压闭锁(UVLO)和迟滞功能
  • 过温警告信号
  • 过温关断
  • 3.3 V兼容输入
  • 上升时间和下降时间:10 ns(典型值,2.2 nF负载)
  • 通道间的传播延迟匹配
  • 快速传播延迟
  • 9.5 V至18 V电源(ADP3633/34/35)
    4.5 V至18 V电源(ADP3623/24/25)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP3623
高速、双通道、4 A MOSFET驱动器,具有反相A/B输入引脚,4.5V
ADP3623/ADP3624/ADP3625/ADP3633/ADP3634/ADP3635 Functional Block Diagram ADP3623/ADP3633 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览