ADP3367

不推荐用于新设计

+5 V固定或可调输出、低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Low Dropout: 150 mV @ 200 mA
    Low Dropout: 300 mV @ 300 mA
  • Low Power CMOS: 17 µA Quiescent Current
  • Shutdown Mode: 0.2 µA Quiescent Current
  • 300 mA Output Current Guaranteed
  • Pin Compatible with MAX667
  • Stable with 10 µF Load Capacitor
  • +2.5 V to +16.5 V Operating Range
  • Low Battery Detector
  • Fixed +5 V or Adjustable Output
  • High Accuracy: ±2%
  • Dropout Detector Output
  • Low Thermal Resistance Package
  • ESD > 6000 V

ADP3367
+5 V固定或可调输出、低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1962 推荐用于新设计 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览