ADP3309
不推荐用于新设计ANYCAP®100 MA低压差线性稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 25°C时,线路和负载调节整体精度为±1.2%
- 超低压差:100mA时,120 mV(典型值)
- 仅需COUT = 0.47 µF便可保持稳定
- anyCAP = 使用绝大多数类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
- 限流、限热
- 低噪声
- 低关断电流:1 µA
- 电源电压范围:2.8 V至12 V
- 环境温度范围:−20°C至+85°C
- 多种固定电压选项
- 超小型5引脚SOT-23封装
- 出色的线路和负载调节
ADP3309属于ADP330x系列精密低压差anyCAP稳压器 。 它与National公司的LP2981引脚兼容、功能兼容 , 但其性能优于后者。ADP3309采用新颖的架构和改良的工艺,与传统LDO相比性能更出色。它采用专利设计,仅需一个0.47 µF输出电容便可保持稳定。这款器件使用任何类型的电容均可稳定工作,与电容的等效串联电阻(ESR)值无关,包括适合空间受限应用的陶瓷型电容。ADP3309在室温条件下可达到±1.2%的精度,温度、线路和负载调节的整体精度为±2.2%。100 mA时,其压差仅120 mV(典型值)。该器件还具有限电流和关断特性。在关断模式下,地电流降至约1 µA。
ADP3309具有较宽的输入电压范围(2.8 V至12 V),并提供100 mA以上的负载电流。ADP3309 anyCAP LDO具有较宽的输出电压范围。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 量产 | |
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADP3309ARTZ-2.5RL7 | 量产 | |
ADP3309ARTZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP3309ARTZ-3.6-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7112 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3309的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论