eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP3300

不推荐用于新设计

高精度ANYCAP® 50 MA低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:
    0.8%(25℃)、1.4%(整个温度范围内)
  • 超低压差:
    50 mA时,80 mV(典型值)
  • 仅需C<>O = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 压差检测器
  • 低关断电流:
    1 µA
  • 电源电压范围:
    3.0 V至12 V
  • 环境温度范围:
    –40°C至+85°C
  • 多种固定电压选项
  • 超小型SOT-23 6引脚封装
  • 出色的线路和负载调节

ADP3300
高精度ANYCAP® 50 MA低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3010
LT3010-5
50mA、3V 至 80V 低压差微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览