ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP198
量产采用反向电流阻挡的1 A逻辑控制型高端负载开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低 RDSON :50 mΩ (3.3 V,WLCSP)
- 低输入电压范围:
1.65 V至6.5 V - 连续工作电流:1 A
- 内置用于控制逻辑的电平转换器,以1.5 V逻辑工作
- 低静态电流:2.5 µA (VIN = 2.8 V)
- 低关断电流:0.1 μA (VIN = 2.8)
- 反向电流阻挡
- 可编程启动时间
- 4引脚、1 mm × 1 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装
- 8引脚2x2小型LFCSP(引脚架构芯片级封装)
ADP198是一款高端负载开关,采用1.65 V至6.5 V电源供电,可防止电流反向从输出端流向输入端。负载开关可提供电源域隔离,有助于保持子系统隔离和独立供电,从而降低功耗。ADP198内置一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持1 A以上的连续负载电流。ADP198具有2.5 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP198可兼容现代处理器和GPIO控制器。LFCSP封装还允许用户对启动时间进行编程,以控制上电时的浪涌电流。
ADP198采用4引脚、1 mm x 1 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。此外还提供8引脚2 mm x 2 mm x 0.55 mm、0.5 mm间距LFCSP封装。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP198ACBZ-11-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP198ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP198ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 12, 2012 - 12_0172 ADP198 Data Sheet Changes |
||
ADP198ACBZ-11-R7 | 量产 | |
ADP198ACBZ-R7 | 量产 | |
ADP198ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP198ACBZ-11-R7 | 量产 | |
ADP198ACBZ-R7 | 量产 | |
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP198ACPZ-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP198ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP198ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP198
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP198的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论