ADP1974
ADP1974
推荐用于新设计用于电池测试和化成的双向同步PWM控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入电压范围: 6V至60V
- 片上5 V线性调节器
- 降压/充电或升压/放电模式
- 高PWM线性度,
4 V p-p PWM斜坡 - FAULT和COMP输入与 AD8450/AD8451兼容
- 可编程死区控制
- 可调节频率范围:50 kHz至300 kHz
- 带可调相移的同步输出或输入
- 可编程最大占空比
- 可编程软启动
- 峰值打嗝限流保护
- 与ADP1972(异步版)引脚兼容
- TSD保护
- 16引脚TSSOP
ADP1974是一款恒定频率、电压模式、同步、脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于DC-DC双向应用。 ADP1974旨在配合外部高电压场效应晶体管(FET)、半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450/AD8451)用于电池测试、化成和调理应用。 该器件可在电池充电模式下作为降压转换器使用,并在放电模式下作为升压转换器使用,以便循环利用输入总线上的电能。
ADP1974高电压VIN电源引脚最高可耐受60 V工作电压,同时降低额外的系统电源电压需求。 ADP1974集成诸如精密使能、带可编程相移的内部和外部同步控制、可编程最大占空比,死区控制以及峰值打嗝限流保护等功能。 其它保护特性包括用于限制启动时输入浪涌电流的软启动、精密使能和热关断(TSD)。 ADP1974还提供COMP引脚,可从外部控制PWM占空比;集成的FAULT引脚则可禁用DH和DL输出。 这些功能与AD8450/AD8451模拟前端(AFE)误差放大器兼容。
ADP1974采用16引脚TSSOP封装,与ADP1972引脚兼容。
应用
- 单个和多电池供电化成和测试
- 带循环功能的高效率电池测试系统
- 电池调理(充电和放电)系统
- 兼容AD8450/AD8451恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模拟前端误差放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1974ARUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADP1974ARUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1974的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论