ADP197
推荐用于新设计逻辑控制的高端电源开关5V、3A
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低输入电压范围:1.8 V至5.5 V
- 低输入电压范围:1.8 V至5.5 V
- 连续工作电流:3 A (70°C)
- 1.2 V逻辑兼容使能输入
- 低静态电流:18 µA(VIN < 3 V)
- 低静态电流:30 µA(VIN = 5 V)
- 过温保护
- 超低关断电流:<1 μA
- 6引脚、1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装
ADP197是一款高端负载开关,采用1.8 V至5.5 V电源供电。该负载开关可提供电池域隔离,有助于扩大电源域隔离范围。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET,支持3 A以上的连续电流,功率损耗极小。ADP197具有18 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP197可兼容多种处理器和GPIO控制器。
如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护器件本身及下游电路免受损害。
ADP197不但拥有出色的工作性能,而且占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。
ADP197采用6引脚、1 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP197ACBZ-01-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP197ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP197ACPZN-01-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP197ACPZN-02-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP197ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP197ACPZN-02-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP197ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP197ACPZN-02-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册