ADP194

量产

逻辑控制的高端电源开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低RDSON:80 mΩ (1.8 V)
  • 低输入电压范围:
    1.1 V至3.6 V
  • 连续工作电流:500 mA
  • 内置用于控制逻辑的电平转换器,
    1.2 V logic 兼容1.2 V逻辑
  • 低地电流:最大2 μA
  • 超低关断电流:< 0.7 μA
  • 反向电流阻挡
  • 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm x 0.5mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装


ADP194
逻辑控制的高端电源开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP194

ADP194评估板

产品详情

EVAL-ADP194用于演示电源开关ADP194的功能。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如VIN至VOUT电阻(RDSON)、地电流和关断状态电流等。

EVAL-ADP194
ADP194评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP194的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览