ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP191
量产逻辑控制的高端电源开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低RDSON:105 mΩ (1.8 V)
- 集成内部输出放电电阻(ADP191)
- 开启压摆率限幅(ADP191)
- 低输入电压范围:1.2 V至3.6 V
- 连续工作电流:500 mA
- 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
- 低地电流:最大2 μA
- 超低关断电流:< 1 μA
- 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装
ADP190/ADP191是高端负载开关,设计工作电压范围为1.2 V至3.6 V。这些负载开关提供电源隔离,以延长电池寿命。器件内置一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持500 mA以上的连续电流,功率损耗极小。ADP190/ADP191具有最大2 μA的低地电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP190/ADP191可兼容现代处理器和GPIO控制器。
ADP191能够控制开关的开启压摆率,以降低输入浪涌电流。ADP191还集成一个内部输出放电电阻,用于在其输出禁用时让输出电容放电。除了出色的工作性能外,ADP190/ADP191占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到0.64 mm2,高度仅0.60 mm。它采用4引脚、0.8 mm x 0.8 mm、0.4 mm间距、超小型WLCSP封装。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP191ACBZ-R7 | 4-Ball WLCSP (0.8mm x 0.8mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP191ACBZ-R7 | 量产 | |
4月 8, 2011 - 11_0028 WLCSP Shipping Changes |
||
ADP191ACBZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论