ADP130

量产

350 mA,低输入电压,低静态电流,CMOS线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:350 mA
  • 输入电源电压范围
    VBIAS = 2.3 V ~ 5.5 V
    VIN = 1.2 V ~ 3.6 V
    2.3 V < VIN < 3.6 V, VIN可连接至VBIAS
  • 极低压降:17 mV(100 mA负载)
  • 低静态电流:25 µA(空载)
  • 低关断电流:< 1 µA
  • 精度:±1% @ 25°C
  • 出色的PSRR性能:70 dB @ 10 kHz
  • 出色的负载/线瞬态响应
  • 经过优化,仅需小型1 µF陶瓷电容即可稳定工作
  • 限流与过热保护
  • 逻辑控制使能
  • 5引脚TSOT封装
ADP130
350 mA,低输入电压,低静态电流,CMOS线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP170 量产 300mA,低静态电流,CMOS线性稳压器
LT1962 推荐用于新设计 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP130

ADP130评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

EVAL-ADP130
ADP130评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP130的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览