ADP1290

量产

12 V、2 A逻辑控制的高端电源开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低 RDSON:40 mΩ
  • 宽输入电压范围:2.3 V 至 13.2 V
  • 2 A连续工作电流:TJ = <85°C
  • 1.2 V逻辑兼容使能输入
  • 低静态电流:15 µA (VIN = 3.3 V)
  • 低静态电流:19 µA (VIN = 6.5 V)
  • 超低关断电流:2.0 µA(VIN = 6.5 V时)
  • 6引脚、1.0 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装

ADP1290
12 V、2 A逻辑控制的高端电源开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP1290

ADP1290评估板

产品详情

ADP1290CB-EVALZ评估板使用ADP1290 12 V、2 A逻辑控制高端电源开关演示ADP1290电源开关的功能。使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对VIN至VOUT电阻(RDSON)、接地电流以及关断状态电流进行简单的器件测量。


EVAL-ADP1290
ADP1290评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览