ADP1190A

量产

带四通道信号开关的集成500 mA负载开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低输入电压范围:
    1.4 V至3.6 V
  • 负载开关
    低RDSON_L:65 mΩ(3.6 V时)
    连续工作电流:500 mA
  • 4个SPST常开信号开关
    RDSON_S:3 Ω(1.8 V时)
  • 内部电荷泵提供恒定信号开关RDSON
  • 输出放电电阻(RDIS): 215 Ω(负载开关的输出端,以及每个模拟信号开关的输出)
  • 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
  • 超低关断电流:
    0.7 µA
  • 12引脚、1.2 mm × 1.6 mm x 0.5 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装


ADP1190A
带四通道信号开关的集成500 mA负载开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1190A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论