官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADN8831
量产高效率TEC控制器解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成两个零偏移、轨到轨、斩波放大器
- TEC电压和电流工作监控
- 可编程TEC最大电压和电流
- 可编程TEC电流加热和冷却限值
- 可配置PWM开关频率:高达1 MHz
- 电源效率:> 90%
- 温度锁定指示
- 可选内部或外部时钟源
- 针对多个压降操作的时钟相位调整功能
- 支持负温度系数(NTC)热敏电阻或正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)
- 5 V(典型值)和可选3 V电源
- 提供待机和关断模式
- 可调软启动特性
- 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装
ADN8831是一款单芯片TEC控制器。它集成了两个零漂移、轨到轨比较器和一个PWM驱动器。独特的PWM驱动器采用模拟驱动器工作,在H桥模式下控制外部选择的MOSFET。通过检测来自TEC的温度检测器反馈,ADN8831可以驱动TEC以建立连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的可编程温度。
ADN8831支持NTC热敏电阻或正温度系数(PTC) RTD。目标温度设置为由基准电压源驱动的DAC或外部电阻分压器的模拟电压输入。
比例-积分-微分(PID)补偿网络有助于快速、准确地稳定ADN8831热控制环路。可调PID补偿网络示例参见AN-695应用笔记“使用ADN8831 TEC控制器评估板”。在冷却和加热模式下,ADN8831提供2.5 V(典型值)基准电压,适用于热敏电阻温度检测或TEC电压/电流测量和限制。
应用
- 热电冷却器(TEC)温度控制
- DWDM光收发器模块
- 光纤放大器
- 光纤网络系统
- 需要TEC温度控制的仪器仪表
*产品受美国专利第6,486,643号保护
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN8831ACPZ-R2 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN8831ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN8831ACPZ-R2 | 量产 | |
ADN8831ACPZ-REEL7 | 量产 | |
10月 10, 2008 - 08_0058 Wafer Fab transfer from 6" C5 Analog Devices, Ireland to 8" C5 TSMC, Taiwan |
||
ADN8831ACPZ-R2 | 量产 | |
ADN8831ACPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN8831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论