adn3000

过期

Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Integrated photodiode + TIA
  • Differential responsivity:
    4.6 mV/µW @ 850 nm (ADN3000-06)
    5.5 mV/µW @ 1310 nm (ADN3000-06)
    3.2 mV/µW @ 1550 nm (ADN3000-06)
  • Detector diameter:
    50 µm - ADN3000-06
    35 µm - ADN3000-11
  • OMA sensitivity (λ = 1310 nm, PRBS31, 10-12 BER)
    -19 dBm @ 6 Gb/s - ADN3000-06
    -17 dBm @ 11 Gb/s - ADN3000-11
  • Wavelength agnostic: works across all key optical wavelengths including 850 nm, 1310 nm and 1550 nm
  • Single 3.3 V supply
  • Power dissipation:
    65 mW
  • Differential output swing:
    240 mV p-p - ADN3000-06
    270 mV p-p - ADN3000-11
  • On-chip power monitor function
  • Die size: 0.835 × 0.675 mm
adn3000
Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN3000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览