ADN3000-06
ADN3000-06
过期集成了光电二极管的6.144 Gbps跨导放大器
Viewing:
产品详情
- 集成光电二极管 + TIA
- 差分响应度:
5.5 mV/μW - 50 μm直径锗光电二极管
- 输入灵敏度:−19.5 dBm (6.144 Gbps)
- 波长范围:
830 nm至1560 nm - 3.3 V单电源
- 功耗:65 mW
- 差分输出摆幅:
240 mV p-p - 片内电源监控器功能
- 裸片尺寸:0.835 mm × 0.675 mm
ADN3000-06是一款完整的高速光接收器,采用与跨导放大器(TIA)集成的专有大面积锗PIN光电二极管。集成光电二极管省去了二极管与TIA之间的焊线,从而保证性能并改善制造可靠性。ADN3000-06在电信和点对点LAN应用中支持最高达6.5 Gbps的数据速率,同时支持广泛的工作波长(830 nm至1560 nm)。
ADN3000-06还采用了平均光功率监控电路,可生成与平均光电二极管电流成正比的电压输出。
ADN3000-06采用3.3 V单电源供电,典型功耗为65 mW。在饱和输出下,信号典型差分幅度为240 mV p-p。
ADN3000-06提供裸片形式,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 光接收器,数据速率最高达6.5 Gbps
- 6G CPRI、OBSAI及8G短程、LTE接收器
- 接收器光学子模块(ROSA)
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn3000-06的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论