ADN2917
不推荐用于新设计连续速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 串行数据输入:8.5 Gbps至11.3 Gbps
- 无需参考时钟
- 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:9.2 mV p-p(典型值,限幅放大器模式)
- 可选限幅放大器和均衡器输入
- 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
- 可编程限幅电平
- 采样相位调整
- 输出极性反转
- 通过I2C可编程LOS阈值
- 通过I2C访问可选特性
- LOS报警(仅限幅放大器模式)
- LOL指示器
- PRBS发生器/检测器
- 应用敏感的功耗调整
- 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
- 430 mW(11.3 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
- 电源:1.2 V、灵活的1.8 V至3.3 V范围及3.3 V
- 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
ADN2917可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从8.5 Gbps到11.3 Gbps的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。ADN2917抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
ADN2917提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择在输入端连接一个限幅放大器或均衡器。均衡器为自适应或可手动设置。
当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。此外,可通过I2C寄存器读取输入信号强度。
ADN2917还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2917采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚架构芯片级(LFCSP)封装。除非另有说明,否则所有规格均相对于−40 ℃至+85 ℃环境温度而言。
应用
- SONET/SDH OC-192、10GFC、10GE及所有相关的FEC
- XFP、线路卡、时钟、路由器、中继器、仪器仪表
- 所有速率再生器/中继器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2917ACPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADN2917ACPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2021 - 21_0075 Discontinuance of ADN2917 |
||
ADN2917ACPZ | 过期 | |
ADN2917ACPZ-RL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册