ADN2913

不推荐用于新设计

连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 串行数据输入:6.5 Mbps至8.5 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:6.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器、均衡器(EQ)和0 dB EQ输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 通过I2C可编程LOS阈值
  • 通过I2C接口访问可选特性
  • 信号丢失(LOS)报警(仅限幅放大器模式)
  • 失锁(LOL)指示器
  • PRBS发生器/检测器
  • 应用敏感的功耗调整
    • 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
    • 380 mW(6.144 Gbps、限幅放大器模式、无时钟输出)
    • 340 mW(622 Mbps、0 dB EQ模式、无时钟输出)
  • 电源:1.2 V、灵活的1.8 V至3.3 V范围及3.3 V
  • 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
ADN2913

连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器

ADN2913-fbl ADN2913 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADN29XX

ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917评估板

特性和优点

  • 用于ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917的全功能评估板
  • 可配置为PRBS生成器或PRBS误差检波器
  • 锁定任何速率,连续模式工作,输入信号速率最高达11.3 Gbps

产品详情

ADN29xx(ADN2905、ADN2913、ADN2915和ADN2917)可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到11.3 Gbps的连续信号数据速率。 ADN29xx自动锁定该数据信号,无需参考外部时钟或额外编程。 这些器件几乎超过所有的SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40°C至+85°C温度范围而言,除非另有说明。


为获得较佳的输入信号检测性能,ADN29xx输入电路可配置为限幅放大器、均衡器或0 dB均衡器。 此外,ADN29xx可以手动控制采样相位和限幅调整电平以优化输入数据眼部检测。


信号丢失(LOS)只能在限幅放大器输入模式下使用。 置位LOS表明输入信号电平已低于预设阈值。 LOS检测电路提供典型的6.0 dB迟滞特性以防LOS输出震颤。


置位失锁(LOL)表明输入信号速率偏移CDR VCO频率超过1000 ppm。


ADN29xx采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级封装(LFCSP)。


该产品数据手册提供ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


ADN2905、ADN2913、ADN2915和ADN2917为引脚兼容的器件,具有相同的评估板。 每个EVALZ-ADN29xx评估板填充有不同的DUT: EVALZ-ADN2905上填充有ADN2905、EVALZ-ADN2913上填充有ADN2913、EVALZ-ADN2915上填充有ADN2915和EVALZ-ADN2917上填充有ADN2917。


EVAL-ADN29XX
ADN2905/ADN2913/ADN2915/ADN2917评估板
EVALZ-ADN2905_EVALZ-ADN2913_EVALZ-ADN2915_EVALZ-ADN2917

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adn2913的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览