ADN2890

过期

3.3 V、2.7 Gbps限幅放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供SFP参考设计
  • 输入灵敏度:3 mV峰峰值
  • 上升/下降时间:80 ps
  • CML 输出:700 mV峰峰值(差分)
  • 可编程LOS检测器:2 mV至13 mV
  • 单电源供电:3.3 V
  • 接收信号强度指示(RSSI):
    SFF-8472 兼容平均功率测量
  • 低功耗:130 mW
  • 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装

ADN2890
3.3 V、2.7 Gbps限幅放大器
ADN2890-fbl ADN2890 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADN2890
ADN2890 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adn2890的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览