ADN2848
过期3.3 V、双环路、50 Mbps至1.25 Gbps激光二极管驱动器
Viewing:
产品详情
- 数据速率:50 Mbps至1.25 Gbps
- 3.3 V单电源供电
- 偏置电流范围:2 mA至100 mA
- 调制电流范围:5 mA至80 mA
- 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
- 电源电流:50 mA (3.3 V)
- 对功率和消光比进行闭环控制
- 全电流参数监控
- 激光失效和激光降级报警
- 自动激光关断(ALS)
- 可选定时数据
- 支持FEC速率
ADN2848经过初始工厂设置后,利用独特的控制算法,可对激光二极管(LD)平均功率和消光比进行控制。功率和消光比控制功能均完全集成,因此所需的外部元件数和PCB面积较少。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册