ADN2841

不推荐用于新设计

多速率、2.7 Gbps、双环路控制激光二极管驱动器IC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对激光二极管平均功率和消光比进行闭环控制
  • 结合标准监控光电二极管(MPD)工作
  • 数据格式无限制
  • 数据速率:50 Mbps至2.7 Gbps(典型上升时间为80 ps)
  • 80 mA调制电流和100 mA偏置电流驱动能力
  • 双路监控光电二极管输入,适用于WDM波长控制(48引脚封装)
  • IDTONE输入,适用于波长确认或监控通道(48引脚封装)
  • 激光失效和激光降级报警,自动激光关断(ALS)
  • 提供5 mm x 5 mm和7 mm x 7 mm小型LFCSP封装

ADN2841
多速率、2.7 Gbps、双环路控制激光二极管驱动器IC
ADN2841 Functional Block Diagram ADN2841 Pin Configuration ADN2841 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2841
ADN2841评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览