ADN2830

不推荐用于新设计

平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 偏置电流范围:4 mA至200 mA
  • 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
  • 对平均功率进行闭环控制
  • 激光失效和激光降级报警
  • 自动激光关断(ALS)
  • 电流参数监控
  • 温度范围:-40°C至+85°C

ADN2830
平均功率控制器,适用于连续波(CW)激光器
ADN2830 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2830

ADN2830评估板

产品详情

ADN2830经过初始工厂设置之后,可对连续波(CW)激光二极管(LD)的平均光功率进行闭环控制。控制环路通过调整激光偏置电流来维持恒定的背光监控光电二极管(MPD)电流,从而使激光功率保持不变。外部PSET电阻在工厂设置时进行调整,以设置所需的光功率。针对激光失效(寿命终结)和激光降级(即将失效)这两种情况,该器件还提供可编程报警功能。...收缩

EVAL-ADN2830
ADN2830评估板

最新评论

近期浏览