ADN2818
不推荐用于新设计连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC
- 产品模型
- 3
产品详情
ADN2817/ADN2818可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从10 Mbps到2.7 Gbps的连续数据速率。二者均可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。这些器件超过所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
通过I2C®接口,可以实现ADN2817/ADN2818的许多可选特性。例如,用户可以回读锁定ADN2817/ADN2818的数据速率;如果要求提供数据速率,用户也可以设置器件,仅锁定至一个特定数据速率。
BERMON电路可估计所接收的比特误差率(BER),而无需中断数据。另一方面,用户也可以调整数据采样相位,以优化所接收的BER。
应用
数据手册, Rev. A, 8/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2818ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADN2818ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADN2818ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADN2818ACPZ | 量产 | |
ADN2818ACPZ-RL | 量产 | |
ADN2818ACPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn2818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论