ADN2807
不推荐用于新设计155/622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 符合SONET抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:4 mV(典型值)
- 可调限幅电平:±100 mV
- 取得专利的时钟恢复架构
- 信号丢失检测范围:3 mV至15 mV
- 单一参考时钟频率适用于所有速率,包括15/14 (7%)包装器速率
- 选择19.44 MHz、38.88 MHz、77.76 MHz或155.52 MHz REFCLK
- REFCLK输入:LVPECL/LVDS/LVCMOS/LVTTL兼容(LVPECL/LVDS,仅在155.52 MHz时)
- 可选19.44 MHz片内振荡器与外部晶振配合使用
- 失锁指示器
- 用于高速测试数据的回送模式
- 输出静噪和旁路特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:540 mW(典型值)
- 7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP
ADN2807可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于OC-3、OC-12和15/14 FEC数据速率。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于–40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件主要用于WDM系统,可以结合外部参考时钟或配有外部晶振的片内振荡器使用。ADN2807同时支持本有速率和15/14速率数字包装器,无需更改参考时钟。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号检测电路会予以提示。信号检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2807采用紧凑型7 mm × 7 mm、48引脚芯片级(LFCSP)封装。
应用
- SONET OC-48、SDH STM-16和15/14 FEC
- WDM应答器
- 再生器/中继器
- 测试设备
- 背板应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2807ACP | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADN2807ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADN2807ACPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADN2807ACPZ | 量产 | |
ADN2807ACPZ-RL | 量产 | |
7月 27, 2010 - 10_0099 Supplier Lead(Pb) Line Shutdown (Amkor Technologies - Korea) |
||
ADN2807ACP | 过期 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn2807的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论