ADN2804

不推荐用于新设计

622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:3.3 mV(典型值)
  • 可调限幅电平:±95 mV
  • 信号丢失(LOS)检测范围:2.6 mV至18.4 mV
  • 独立限幅电平调整和LOS检测器
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I2C® 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:423 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP无铅封装
ADN2804
622 Mbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器
ADN2804-fbl 38185344ADN2804-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2804
ADN2804 评估板

最新评论

近期浏览