ADN2531
过期11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器
Viewing:
产品详情
- 3.3 V电源:
- 工作速率最高达11.3 Gbps
- 上升/下降时间:26 ps(典型值)
- 偏置电流范围:10 mA至100 mA
- 差分调制电流范围:10 mA至80 mA
- 电压输入控制偏置和调制电流
- 数据输入灵敏度:150 mV p-p差分
- 自动激光关断(ALS)
- 交叉点调节(CPA)
- 支持VCSEL、FP和DFB激光器
- 兼容SFF/SFP/XFP/SFP+ MSA
- 提供光学评估板
- 紧凑型、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADN2531激光二极管驱动器支持直接调制激光二极管,包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、法布里-珀罗(FP)激光器和分布反馈式(DFB)激光器,差分加载电阻范围为5 Ω至140 Ω。ADN2531的有源后部端接可吸收来自输出传输线路激光二极管一侧的信号反射,即使输出传输线路TOSA端明显不匹配,也能实现出色的光眼质量。ADN2531为SFP+ MSA兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了较佳解决方案。
调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,可以用低压晶体管-晶体管逻辑(LVTTL)源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置电流并同时调制电流。
该产品提供节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+100°C。
应用
- 光学发射器,数据速率最高达11.3 Gbps,适合SONET/SDH、以太网和光纤通道应用
- 兼容SFF/SFP/SFP+/XFP/X2/XENPAK/XPAK MSA
- 300引脚光学模块,数据速率最高达11.3 Gbps
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论