ADN2530

过期

11.3 Gbps有源后部端接、差分VCSEL驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作速率最高达11.3 Gbps
  • 工作温度范围:−40°C至+100°C
  • 极低功耗:ISUPPLY = 65 mA
  • 上升/下降时间:26 ps(典型值)
  • 输出传输线路采用完全后部端接
  • 交叉点调整功能
  • PECL-/CML兼容型数据输入
  • 偏置电流范围:2 mA至25 mA
  • 差分调制电流范围:2.2 mA至23 mA
  • 自动激光关断(ALS)
  • 3.3 V 工作电压
  • 紧凑型3 mm × 3 mm LFCSP封装

ADN2530
11.3 Gbps有源后部端接、差分VCSEL驱动器
ADN2530 Functional Block Diagram ADN2530 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADN2530
ADN2530评估板

最新评论

近期浏览