ADMV9621
推荐新设计使用60 GHz毫米波短数据链路
- 产品模型
- 1
产品详情
- 集成全向圆极化天线
- 集成高频段和低频段双工器以便改善多路径失真
- 全双工操作
- 简单的AM方案
- 数据速率:100 Mbps
- 超低时延
- 短链路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)
- 接收器频率:63 GHz
- 发射器频率:58.0125 GHz
- 发射器增益:-3 dB至+32 dB
- 集成发射器PA功率检波器
- 接收器增益:-10 dB至+69 dB
- RF、IF和BB增益控制
- 集成接收器和发射器频率合成器
- 集成参考时钟
- 片内温度传感器
- 直流耦合基带输入和输出
- 三线式串行数字接口
- 34.70 mm × 29.89、52引脚印刷电路组件(PCA)
ADMV9621是一种完整的毫米波(mmWave)无线连接解决方案,采用小型印刷电路组件(PCA)格式。所有毫米波信号均限制在印刷电路组件,从而简化了实施方案。通过集成圆极化(CP)全向贴片天线阵列可实现无线传输,从而在包括旋转在内的许多应用中进行通信。集成双工器后接天线阵列,可在电路板上的单独发射和接收路径之间进行隔离,从而减少多路径失真。接收路径集成了所有元件,可将63.0 GHz频率解调至基带信号。灵活的接收器增益控制可在宽范围内进行编程,以便轻松支持所需的链路预算。接收器基带输出采用直流耦合,可提供超过500 mV的差分输出信号电平。同样,发射路径集成了所有元件,可将输入基带信号调制至58.0125 GHz。发射器具有可编程增益控制以保持电平发射功率。发射基带输入采用直流耦合且具有宽共模输入范围。集成的频率合成器可在温度范围内保持出色的频率稳定性。简单的幅度调制(AM)方案无需外部数据转换器,支持大于100 Mbps的位速率。单通道5 V电压轨上集成了片上电源管理功能以便为ADMV9621供电。
通过组合使用 ADMV9611,DMV9621提供完整的全双工60 GHz数据链路,在免许可60 GHz工业、科研和医疗(ISM)频段中实现高速数据传输。
应用
- 60 GHz短数据链路适用于工业和医疗高数据速率应用
- 高速数据适用于旋转应用,如滑环和磁共振成像系统
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV9621APCZ | 52-Terminal Printed Circuit Assembly [PCA] |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV9621的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论