ADMV9615

推荐新设计使用

60 GHz Millimeterwave Short Data Link

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Meets V-band worldwide frequency requirements
  • Integrated omnidirectional circularly polarized antenna
  • Integrated high band and low band diplexer for improved multipath distortion
  • Full duplex operation
  • Simple AM scheme
  • Data rate: 1Gbps
  • Ultralow latency
  • Short link communication distance: 1 cm to 5 cm
  • Receiver frequency: 59.85 GHz
  • Transmitter frequency: 63.2625 GHz
  • Transmitter gain setting range: −3 dB to +32 dB
  • Integrated transmitter PA power detector
  • Receiver gain setting range: −10 dB to +69 dB
  • RF, IF, and BB gain control
  • Integrated receiver and transmitter frequency synthesizers
  • Integrated reference clock
  • On-chip temperature sensors
  • DC-coupled baseband input and output
  • 3-wire digital SPI
  • 34.70 mm × 29.89, 52-terminal printed circuit assembly (PCA)
ADMV9615
60 GHz Millimeterwave Short Data Link
ADMV9615 Functional Block Diagram ADMV9615 - ANGLE ADMV9615 - TOP ADMV9615 - BOTTOM ADMV9615 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV9615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览