ADMV9613

推荐新设计使用

60GHz 毫米波短数据链路

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

提供完整的数据手册和用户指南以及评估板套件 (ADMV9613-ADMV9623EVALZ-KIT)。请通过以下链接联系 V 频段小组。
  • 符合 V 频段全球频率要求
  • 集成万向环形极化天线
  • 优化多径失真的集成高频段和低频段双工器
  • 全双工运行
  • 简单调幅 (AM) 机制
  • 数据速率:100Mbps
  • 超低时延
  • 短链路通信距离:1cm 至 5cm
  • 接收器频率:59.85GHz
  • 发射器频率:63.2625GHz
  • 发射器增益设置范围:-3dB 至 +32dB
  • 集成发射器功率放大器 (PA) 功率检波器
  • 接收器增益设置范围:-10dB 至 +69dB
  • 射频、中频和基带增益控制
  • 集成接收器和发射器频率合成器
  • 集成式基准时钟
  • 片内温度传感器
  • DC 耦合基带输入和输出
  • 3 线式数字 SPI
  • 34.70mm x 29.89mm 的 52 端印刷电路总成 (PCA)
ADMV9613
60GHz 毫米波短数据链路
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV9613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览