ADMV9611

推荐新设计使用

60 GHz毫米波短数据链路

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

提供完整的数据手册和用户指南以及评估板套件(ADMV9611-ADMV9621EVALZ-KIT)。请通过以下链接联系V频段小组。
  • 集成全向圆极化天线
  • 集成高频段和低频段双工器以便改善多路径失真
  • 全双工操作
  • 简单的AM方案
  • 数据速率:100 Mbps
  • 超低时延
  • 短链路通信距离:1 cm至5 cm(典型值)
  • 接收器频率:58.0125 GHz
  • 发射器频率:63 GHz
  • 发射器增益:-3 dB至+32 dB
  • 集成发射器PA功率检波器
  • 接收器增益:-10 dB至+69 dB
  • RF、IF和BB增益控制
  • 集成接收器和发射器频率合成器
  • 集成参考时钟
  • 片内温度传感器
  • 直流耦合基带输入和输出
  • 三线式串行数字接口
  • 34.70 mm × 29.89、52引脚印刷电路组件(PCA)
ADMV9611
60 GHz毫米波短数据链路
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV9611的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览