ADMV4540
推荐用于新设计具有集成小数N分频PLL和VCO的K波段正交解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有低相位噪声 VCO 的小数 N 频率合成器
- K 波段正交解调器
- 可通过 4 线 SPI 编程
- 射频工作频率范围:17 GHz 至 22 GHz
- LO 内部频率范围:17 GHz 至 21.5 GHz
- 双边带噪声指数:5 dB(最大转换增益时)
- 输出集成相位噪声,1 kHz 至 10 MHz:<1°
- 最大转换增益为 >50 dB
- 转换增益控制范围为 >50 dB
- 在复合输入电平为 −30 dBm,ΔfRF = 1 MHz 时,IM3 为 −54 dBc。
- 3 个基带、SPI 可选 LPF,转角频率为:每个基带路径上为 125 MHz、250 MHz 和 500 MHz
ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有集成频率合成器,非常适合下一代K波段卫星通信。
ADMV4540的RF前端由两个低噪声放大器(LNA)路径组成,每个路径都具有可获得最大增益的最佳级联5 dB双边带噪声系数,同时最大限度地减少外部元件数量。双路径允许支持天线极化。LNA路径的选择可以通过SPI完成。
然后使用同相和正交(I/Q)混频器将LNA输出下变频到基带。然后将I/Q混频器输出馈入全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰源,同时可靠地提升有用信号,从而降低系统模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。通道之间的出色匹配及其在所有增益和带宽设置下的较高无杂散动态范围(SFDR)使ADMV4540成为具有密集星座图、多个运营商和附近干扰源的卫星通信系统的理想选择。
125 MHz、250 MHz和500 MHz三个滤波器角均可以通过串行外设接口(SPI)进行编程。滤波器提供六阶巴特沃斯响应,具有141 MHz、282 MHz和565 MHz的−3 dB转折频率。对于超过565 MHz的操作,可以禁用并完全绕过滤波器,从而将−3 dB带宽扩展到900 MHz。
ADMV4540的高动态范围基带输出放大器提供57 dB的整体标称转换增益。ADMV4540的三个基带电压可变衰减器(VVA)引脚(VCTRL_BBVVAx)可用于自动增益控制(AGC),为ADMV4540提供宽广的RF输入动态范围。
这款功能丰富的器件包含一个集成的小数N分频锁相环(PLL)和一个低相位噪声压控振荡器(VCO),可为两个双平衡I/Q混频器生成必要的片内本地振荡器(LO)信号,而无需外部频率合成。VCO利用内部自动校准程序,允许PLL选择必要的设置并锁定。
ADMV4540 PLL的参考输入(REFIN)采用50 MHz的差分激励晶体振荡器。或者,REFIN可以由高达100 MHz的外部单端基准频率驱动。鉴频鉴相器(PFD)比较频率高达100 MHz,允许以极其精细的步长连续覆盖17 GHz至21.5 GHz的LO。
ADMV4540采用3.3 V电源供电,总功耗低于3.2 W。采用符合RoHS的48引脚、7 mm × 7 mm LGA封装,并带有裸焊盘。ADMV4540采用3.3 V电源供电,并可在−40℃至+85℃温度范围内运行。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV4540ACCZ | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADMV4540ACCZ-RL7 | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV4540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论