ADMV4530

推荐新设计使用

具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的双模式 Ka 频段上变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF 输出频率范围:27 GHz 至 31 GHz
  • 两种升频转换模式
    • 从差分基带 I/Q 直接进行升频转换(I/Q 模式)
    • 单上边带升频转换(IF 模式)
  • 1 dB 带宽:500 MHz(I/Q 模式)
  • 输入频率范围:2 GHz 至 3 GHz(IF 模式)
  • 匹配的 50 Ω 单端 RF 输出
  • 匹配的 50 Ω 单端 IF 输入
  • 可编程基带 I/Q 共模电压
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • RF 和 IF 组合增益动态范围:70 dB
  • 可编程自动 IF 增益控制
  • 可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程
  • 符合 RoHS 指令的 40 端子 6 mm × 6 mm LGA
ADMV4530
具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的双模式 Ka 频段上变频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV4530

ADMV4530 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADMV4530 的功能完备的评估板
  • 适用于 SPI 的板载系统演示平台 (SDP-S) 连接器
  • 通过 LDO 实现 5 V 工作电压
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 是用于 ADMV4530 的两个评估板,分别以同相/正交 (I/Q) 模式和中频 (IF) 模式工作。这两个板均包含具有低压差 (LDO) 稳压器的 ADMV4530 Ka 频段上变频器,以及用于连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板的接口,从而可以简单高效地评估 ADMV4530。利用板载 LDO 稳压器,可以通过单电源为 ADMV4530 加电。

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的 I/Q 混频器。可以使用一个 4 线串行端口接口 (SPI) 对该芯片进行编程。利用 SDP-S 控制器,用户可以通过 ADI 公司的分析控制评估 (ACE) 软件来连接 ADMV4530 SPI。

有关 ADMV4530 的完整详细信息,请参阅 ADMV4530 数据手册,在使用 ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV4530
ADMV4530 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV4530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览