ADMV1239

预发布

37.0 GHz至43.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对
  • RF范围:37.0 GHz至43.5 GHz
  • x4 LO倍频链
  • 用于杂散抑制的可选外部滤波
  • 与上一代相比,大幅降低每个波束形成器通道的功耗
  • 16个可配置TX和RX通道
  • 双极化、8个水平和8个垂直通道与独立UDC配对
  • 匹配50Ω、单端RF输入/输出和单端LO输入
  • 快速TDD开关(使用TRX_x引脚)
  • 片内温度传感器用于RX和TX自动温度补偿和增益设置
  • 存储器用于TX和RX波束位置
  • NVM用于相位和增益校准
  • 上变频模式
    • 边带抑制和载波馈通优化
    • 用于LO馈通校准的包络检波器
    • 单通道功率检波器
  • 下变频模式
    • 集成单个RX通道过载检测电路
  • 3线式或4线式SPI支持高达133 MHz的SPI时钟速度
ADMV1239
37.0 GHz至43.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1239的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览