ADMV1139A
推荐用于新设计37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 4 倍乘法器的 LO 链
- 射频频率范围:37GHz 至 50GHz
- 变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
- LO 输入频率范围:7.25GHz 至 12.05GHz
- 上变频器和下变频器的 2 种工作模式
- 差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
- 具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
- 接收模式下可编程基带输出共模电压为 0.7V 至 1.5V,可通过 SPI 或物理引脚设置
- 可编程混频器栅极电压可在发送模式下适应 0V 至 1.5V 的基带输入共模
- 匹配的 50Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
- 匹配的 50Ω 阻抗、单端 LO 输入
- 低相位变化与增益控制
ADMV1139A 是一款绝缘体上硅 (SOI)、微波上变频器和下变频器,针对 5G 无线电设计进行了优化,工作频率范围为 37GHz 至 50GHz。
上变频器和下变频器都提供两种频率转换模式。一种模式是变频自和/或变频至复中频 (IF) 信号,然后通过可选的片内 90° IF 混合,称为 IF 模式。
另一种模式是从和/或向差分基带同相/正交 (I/Q) 输入和输出的直接转换,称为基带模式。I/Q 基带输出共模电压可在 0.7V 至 1.5V 之间进行编程。
当该套件用作镜像抑制下变频器时,在校准之前,不需要的镜像项通常被抑制到 26dBc。ADMV1139A 提供平方律功率检波器,允许监控下变频器混频器输入端的功率电平。
RF 接收输入、RF 发射输出和本地振荡器 (LO) 接口都是单端的,并且匹配到 50Ω。片内 RF 开关提供了将发射和接收 RF 端口组合在一起的选项,用于时分双工 (TDD) 应用。
串行端口接口 (SPI) 可调整 LO 链 I/Q 相位,以实现优化边带抑制。此外,当不需要载波馈通优化时,SPI 允许关闭输出包络检波器,以降低功耗。
ADMV1139A 上变频器和下变频器采用紧凑的耐热性能增强型 6mm ×6.5mm 球栅阵列 (BGA) 封装。这种 BGA 封装能够从封装顶部对 ADMV1139A 进行散热,以实现最高效的散热。ADMV1139A 的工作温度范围为 −40°C 至 +95°C TC。
应用
参考资料
视频 1
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1139ABBCZ | 125-ball CSP_BGA (6.0 mm x 6.5 mm x 1.10 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1139A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论