ADMV1128A

推荐新设计使用

24GHz 至 29.5GHz 5G 微波上变频器和下变频器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链
  • 射频频率范围:24GHz 至 29.5GHz
  • LO 输入频率范围:x2 模式为 8GHz 至 15GHz,x4 模式为 5GHz 至 7.5GHz
  • 上变频器和下变频器的 2 种工作模式
    • 差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
    • 具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
  • 接收模式下可编程基带输出共模电压为 0.7V 至 1.5V,可通过 SPI 或物理引脚设置
  • 可编程混频器栅极电压可在发送模式下适应 0V 至 1.5V 的基带输入共模
  • 匹配的 50Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
  • 匹配的 50 Ω 阻抗、单端 LO 输入
  • 低相位变化与增益控制
  • 上变频模式
    • 边带抑制和载波馈通优化
    • 用于 LO 馈通校准的包络检波器
  • 下变频模式
    • 镜像抑制和 I/Q 不平衡优化
    • 基带 I/Q 直流偏移校正
    • 用于接收器增益设置的接收器混频器功率检波器
  • LO 链特点
    • 可变增益以适应各种 LO 驱动强度值
    • 用于 LO 同步的 360° 移相器
    • 可编程 LO 谐波抑制滤波器
    • I/Q 相位校正
  • 通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间
  • 用于阵列校准的校准探头
  • 完全可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行编程,并兼容 ADMV4828 接口
  • 6mm × 6.5mm,BGA 封装(参见外形尺寸部分)
ADMV1128A
24GHz 至 29.5GHz 5G 微波上变频器和下变频器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1128A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览