ADM8710

推荐新设计使用

低压、高精度、四电压微处理器监控电路

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确监控多达四个电源电压
  • 2种工厂预设阈值选项,可监控1.8 V和3.3 V
  • 可调输入阈值电压:0.62 V(精度为±1.5%)
  • 复位超时50 ms(典型值)
  • 开漏 RESET输出(10 μA内置上拉)
  • 复位输出级:低电平有效,有效范围至IN1 = 1 V或IN2 = 1 V
  • 电源毛刺抑制
  • 额定温度范围:−40°C至+85℃
  • 6引脚SOT-23封装

ADM8710
低压、高精度、四电压微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览