ADM6820

量产

FET驱动Simple Sequencer™简单时序控制器,具有电容可调延迟特性

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片实现对两个电源的时序控制
  • 可调主电源监控器可监控低至0.62V的电压
  • 片上电荷泵全面增强N沟道FET
  • 从主电源正常到副电源的延迟
  • 实现电容可调延迟
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 采用6引脚小型SOT-23封装
  • 与MAX6819/MAX6820引脚兼容

ADM6820
FET驱动Simple Sequencer™简单时序控制器,具有电容可调延迟特性
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览