ADM6710

量产

低压、高精度、三/四电压微处理器监控电路

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确监控多达四路的电源电压
  • 5个复位阈值选项:1.8V到 5V
  • 监控电压低至0.62V(1.5%精度)
  • 200ms典型复位延迟时间
  • 开漏复位输出 (10 μA内部上拉)
  • 复位输出级:输出低电平有效,当输入IN1=1V或 IN2 = 1V
  • 低功耗(35μA)
  • 电源毛刺干扰抑制
  • 工作温度范围为-40ºC 到 +85ºC
  • 6脚SOT-23封装

ADM6710
低压、高精度、三/四电压微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览