ADM2914

量产

四通道欠压/过压正/负电压监控器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道UV/OV正/负电压监控器
  • 最多可监控2个负供电轨
  • 可调欠压和过压输入阈值
  • 整个温度范围内的高阈值精度:±1.5%
  • 1 V缓冲基准电压输出
  • 开漏欠压和过压输出
  • 可调复位超时,具有禁用选项
  • 保证输出有效范围:VCC可低至1 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM2914-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

ADM2914
四通道欠压/过压正/负电压监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM2914
ADM2914/ADM12914 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2914的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览