ADM13305

量产

内置看门狗功能的双处理器监控器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双监控电路
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 预调整阈值选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V
  • 0.6 V可调基准电压源
  • 电源电流:40 μA(最大值)
  • 复位超时:140 ms(最小值)
  • 看门狗定时器超时:1.6秒(典型值)
  • RESET有效范围:VDD ≥ 1.1 V
  • 推挽RESET和输出RESET
  • 8引脚、窄体SOIC封装
  • 温度范围:−40°C至+85°C

ADM13305
内置看门狗功能的双处理器监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM13305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览