ADM12914
ADM12914
量产±0.8%精度、四通道UV/OV正/负电压监控器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
|
|
ADM12914是一款四通道电压监控器IC,提供业界领先的±0.8%阈值精度,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。所有受监控的供电轨均共用一个通用欠压(/UV)输出引脚和一个通用过压(/OV)输出引脚。
ADM12914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM12914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大额定值。
ADM12914提供两种型号。ADM12914-1可提供锁存过压输出,该输出可通过切换LATCH输入引脚予以清零。ADM12914-2具有一个禁用引脚,它可以使过压和欠压输出引脚无效,从而禁用过压和欠压输出信号
ADM12914采用16引脚QSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 服务器电源监控
- 内核和I/O电压监控
- 电信设备
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 2
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM12914-1ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADM12914-1ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADM12914-2ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADM12914-2ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADM12914-1ARQZ | 量产 | |
ADM12914-1ARQZ-RL7 | 量产 | |
ADM12914-2ARQZ | 量产 | |
ADM12914-2ARQZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM12914的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论