ADM1191
量产数字电源监控器,配有转换引脚和ALERTB输出
- 产品模型
- 1
产品详情
- 采用3.15 V至26 V电源供电
- 精密电流检测放大器
- 精密电压输入
- 12位ADC用于电流和电压回读
- 转换引脚(CONV)用于发出ADC读取指令
- SETV 输入用于设置过流提醒阈值
- ALERTB输出提供过流中断
- I2C® 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
- 2个地址引脚允许16个器件共用同一总线
- 10引脚MSOP封装
ADM1191集成电流检测放大器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口。
内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。
12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。
利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过I2C 指令或转换(CONV)引脚启动。当需要同步多个ADM1191器件的读取操作时,CONV引脚特别有用。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据A0和A1引脚的连接方式,最多可以创建16个唯一的I2C 地址。
该器件还有一个SETV引脚。将该引脚上所施加的电压与电流检测放大器的输出电压在内部进行比较。当电流检测放大器的输出超过SETV电压时,SETV比较器的输出置位,同时,ALERTB输出也置位。
ALERTB输出可以用作微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)过流时的警告标志。多个ADM1191器件的ALERTB输出可以连在一起,用作一个组合警告。
ADM1191采用10引脚MSOP封装。
应用
数据手册, Rev. B, 2/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1191-2ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADM1191-2ARMZ-R7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADM1191-2ARMZ-R7 | 量产 | |
5月 28, 2012 - 12_0042 ADM1191 Datasheet Correction |
||
ADM1191-2ARMZ-R7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADM1191-2ARMZ-R7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADM1191-2ARMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论