在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADM1184
量产0.8%精度、四通道电压监控器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 10引脚MSOP封装
- 3个开漏使能输出(OUT1、OUT2以及OUT3)
- 4个可编程输入,通过外部分压可以监控不同的电压电平
- 内置190ms延时的电源指示信号
- 开漏电源良好输出(PWRGD)
- 通过0.8%的精确比较器监控4个电源
- 采用2.7 V ~ 5.5 V单电源供电
ADM1184是一款集成的4通道电压监控器,采用2.7 V ~ 5.5 V单电源供电。
4个精密比较器监控4个电压轨。每个比较器均内置0.6 V基准电压源,最坏情况下的精度为±0.8%。用户通过连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可为监控电源轨设置跳变点。
ADM1184拥有4个开漏输出。在这些输出中,OUT1~OUT3可用于启动电源,PWRGD是通用电源良好输出,标志着所有受控电源都在阈值之上。
OUT1~OUT3依赖于相关的VINx输入(也就是VIN1、VIN2或VIN3)。如果VINx监控的电源下降到设置阈值以下,相关的OUTx引脚和PWRGD将被禁用。
PWRGD是通用电源良好输出,用于指示所有受控电源的状态。内置190ms(典型值)延时的电源指示信号。如果VIN1、VIN2、VIN3或VIN4下降到其编程阈值以下,PWRGD指示则取消。
ADM1184采用10引脚MSOP封装。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 3/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 2
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1184ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADM1184ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADM1184ARMZ | 量产 | |
ADM1184ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1184的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论