ADM1068

量产

紧凑型多电压时序控制器和监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达8个电源
  • 8 个电源故障检测器,电源监控精度优于1%
  • 4 个可选输入衰减器,可监控:
    VH上的最高14.4 V电源
    VP1–3上的最高6 V电源
  • 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
  • 4路双功能输入VX1–4
  • 通用逻辑输入
  • 8 个可编程输出驱动器PDO1–8:
    具有外部上拉的集电极开路
    推挽输出,驱动至VDDCAP或VPn
    具有较弱上拉的集电极开路,拉至VDDCAP或VPn
    内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
ADM1068
紧凑型多电压时序控制器和监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1067
ADM1067评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1068的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览