ADM1063

量产

集成ADC和温度监控的多电源监控器/序列器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    <0.5% (所有电压,25°C)
    <1.0 % (所有电压、温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控:
    VH上的最高14.4 V电源
    VP1至VP4 (VPn)上的最高6 V电源
  • 10路可编程驱动器输出,PDO1至PDO10 (PDOx)
    带外部上拉电阻的开集输出
    推挽输出,驱动至VDDCAP或VPx
  • 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制
    状态变化以输入事件为条件
    支持复杂的电路板控制
  • 完整的电压余量微调解决方案,支持6个电压轨
  • 12位ADC,回读全部受监控电压
  • 1个内部和2个外部温度传感器
  • 基准电压输入(REFIN)具有2个输入选项
    直接由2.048 V (±0.25%) REFOUT引脚驱动
    通过更精确的外部基准电压源改善ADC性能
  • 器件由VPn中最高者供电,VH用于提高冗余性
  • 用户EEPROM:256字节
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 下载ADM1063-EP数据手册 (pdf)

ADM1063
集成ADC和温度监控的多电源监控器/序列器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1063
ADM1063评估板

最新评论

近期浏览