ADM1062

量产

内置余量微调控制和温度监控功能的Super Sequencer®超级时序控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    <0.5%(所有电压、25°C)
    <1.0%(所有电压、所有温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控:
    VH上的最高14.4 V电源
    VP1至VP4(VPn)上的最高6 V电源
  • 10个可编程输出驱动器(PDO1至PDO10):
    具有外部上拉的集电极开路
    推挽输出,驱动至VDDCAP或VPx
    具有较弱上拉的集电极开路,拉至VDDCAP或VPx
    内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
  • 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制
    状态变化以输入事件为条件
    支持复杂的电路板控制
    上电和关断时序控制
    故障事件处理
    报警时产生中断
    SE中可集成看门狗功能
    通过SMBus对时序进行
    软件编程控制
  • 5路双功能输入,VX1至VX5 (VXn)
    高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    通用逻辑输入
  • 完整的电压余量微调解决方案,支持6个电压轨
  • 6个电压输出、8位DAC(0.300 V至1.551 V)允许通过DC-DC转换器调整/反馈节点调整电压
  • 12位ADC,回读全部受监控电压
  • 内部和外部温度传感器
  • 基准电压输入(REFIN)具有2个输入选项
  • 直接由2.048 V(±0.25%)REFOUT引脚驱动
  • 通过更准确的外部基准电压源改善ADC性能
  • 器件由VPx中最高者供电,VH用于提高冗余性
  • 用户EEPROM:256字节
  • 工业标准双线式总线接口(SMBus)
  • 支持PDO低电平(VH、VPx = 1.2 V)
  • 提供40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP和48引脚、7 mm × 7 mm TQFP两种封装
ADM1062
内置余量微调控制和温度监控功能的Super Sequencer®超级时序控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1062
ADM1062评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览