ADM1041A
ADM1041A
不推荐用于新设计次级端控制器,具有均流和一般管理功能
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 电源控制和一般管理功能
- 通过内部EEPROM进行数字校准
- I2C 通信和编程接口
- 全面的故障检测和保护功能
- 减少次级端的器件数量
- 独立控制或微控制器控制
- 支持服务器系统基础设施规范
- 产生初级端PWM出错信号
- 输出电压调整和余量微调
- 模拟均流控制
- 电流限制调整
- OrFET 控制
- 可编程软启动压摆率
ADM1041A是一款次级端管理IC,专门设计用于尽可能减少外部器件数量,并且无需对次级端控制器进行手动校准或调整。这款IC的主要用于为N+1服务器电源中的单路输出提供电压控制、均流和一般管理功能。
ADM1041A采用5 V CMOS工艺制造,兼有数字电路和模拟电路。内部EEPROM提供更大的灵活性,可用于调整时序和电压,以及选择各种功能。编程通过SMBus串行端口完成,同时具有与微处理器或微控制器通信的能力。
使用该IC时,通常配置在每路输出一个的电压轨上。该IC的输出可以用线“或”方式连在一起,或者并联在总线上,并由微处理器读取。当要求较高功效或功率密度时,该IC支持OrFET电路,这是它的一项重要特性。
应用
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1041AARQZ | 24-Lead QSOP | ||
ADM1041AARQZ-REEL | 24-Lead QSOP | ||
ADM1041AARQZ-REEL7 | 24-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADM1041AARQZ | 过期 | |
ADM1041AARQZ-REEL | 量产 | |
ADM1041AARQZ-REEL7 | 过期 | |
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADM1041AARQZ | 过期 | |
ADM1041AARQZ-REEL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1041A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论