ADL6337

推荐新设计使用

35dB增益,500 MHz至5200 MHz传输VGA

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于RF DAC、收发器和SoC到功率放大器接口的单通道、高线性度传输VGA
  • 5 V单电源
  • 提供多个版本,涵盖500 MHz至5200 MHz的频率范围
  • 功率增益:37.4 dB (ADL6337-A)、35.5 dB (ADL6337-B)、34 dB (ADL6337-C)、35.5 dB (ADL6337-D)
  • OIP3:42.0 dBm (ADL6337-A)、42.5 dBm (ADL6337-B)、38 dBm (ADL6337-C)、40 dBm (ADL6337-D)
  • OIP2:50 dBm (ADL6337-A)、55 dBm (ADL6337-B)、68 dBm (ADL6337-C)、74 dBm (ADL6337-D)
  • 噪声系数:3.7 dB (ADL6337-A)、4.5 dB (ADL6337-B)、5.2 dB (ADL6337-C)
  • OP1dB:26.1 dBm (ADL6337-A)、26.0 dBm (ADL6337-B)、25.5 dBm (ADL6337-C)
  • RF DSA衰减范围:31.5 dB,分辨率为0.5 dB
  • 50 Ω/100 Ω差分输入和50 Ω单端输出
  • 可通过3线/4线SPI实现完全编程
  • 32引脚5mm × 5mm LFCSP
ADL6337
35dB增益,500 MHz至5200 MHz传输VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADL6337

评估 ADL6337,35 dB 增益、0.5 GHz 至 5.2 GHz 变送器 VGA

特性和优点

  • 适用于 ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 的全功能评估板
  • 单电源供电
  • 易于使用接口进行分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • 产品详情

    ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 评估板允许使用 SDP-S 接口板,通过 Microsoft® Windows® PC 上的 USB 端口来手动控制 ADL6337。

    有关 ADL6337 的更多信息,请参见 ADL6337 数据手册。使用 ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

    EVAL-ADL6337
    评估 ADL6337,35 dB 增益、0.5 GHz 至 5.2 GHz 变送器 VGA

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6337的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览